SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16
-
Skåpsgenomföring
1551697
Givar-/ventil-kopplingsskåpsgenomföring, hane till hona, 8-polig, M12, skärmad, bipolär-/skruvmontering med M16-gänga
Produktdetaljer
| Driftanvisning | De angivna elektriska och mekaniska uppgifterna förutsätter ett korrekt spärrat och monterat kontaktpar. Om kontakten är olåst, utsätts för omgivningsförhållanden och om det finns en risk för nedsmutsning, så ska kontakten förslutas med en skyddskåpa > IP 54. Även påverkan av kabelflätor, ledningar eller kretskortsmontage ska beaktas. |
| Monteringssätt | Bipolär montering (M16 x 1,5) |
| Åtdragningsmoment | 3 Nm ... 4 Nm (Monteringssidigt) |
| Poltal | 8 |
| Skärmad | nej |
| Kodning | A |
| Typ av gänga | M12 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
| Material, packning | FKM |
| Material, kontakt | CuZn |
| Material, kontaktyta | Au |
| Material kontaktinsats | PA 6.6 |
| Material skruvanslutning | Mässing, förnicklad |
| Dimensionerad stötspänning | 0,8 kV |
| Övergångsresistans | ≤ 3 mΩ |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
| Märkspänning UN | 30 V |
| Märkström IN | 2 A |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | > 100 |
| Anslutning 1 | |
| Byggform huvud | Stift |
| Kabelutgång huvud | rak |
| Typ av gänga huvud | M12 |
| Låsningstyp huvud | Skruvlås |
| Kodning | A |
| Anslutning 2 | |
| Byggform huvud | hona |
| Kabelutgång huvud | rak |
| Typ av gänga huvud | M12 |
| Kodning | A |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP67 |
| Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 85 °C (Hane/hona) |
| Drifttemperatur (fast förläggning) | -40 °C ... 85 °C (utan mekanisk aktivering) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Normbeteckning | M12-cirkulära kontakter |
| Standarder/föreskrifter | i enlighet med IEC 61076-2-101 |
| Artikelnr | 1551697 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | ABQFAA |
| Produktnyckel | ABQFAA |
| GTIN | 4046356156202 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 31,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 31 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
| ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 07adc8a8-6e40-4a91-a175-02299a723333 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge