IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40029149| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Endast flexibla ledare | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
| Endast solida ledare | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
UL Listed
Godkännande-ID: E468743| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10 A | - 16 | - 16 | |
cUL Listed
Godkännande-ID: E468743| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10 A | - 16 | ||