QPD W3PE2,5 M25 DT GY - Skåpsgenomföring
1423968

Skåpsgenomföring, anslutningstyp: Push-in-anslutning, poltal: 3+PE, M25, Stift, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 400 V, 20 A, PA, grå, utan QUICKON-mutter, kodning: kodad, 2,5 mm2

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
Säker anslutning tack vare mekanisk kodning mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
Rationell - vid användning av vägg-genomföringar behöver apparater inte längre öppnas för anslutning av kablarna