Tryckluftmätaren registrerar volymströmmen enligt ISO 2533. På så sätt bortfaller korrigeringar vid temperatur- eller trycksvängningar. Systemets höga mätdynamik tillåter även säker registrering av små mängder som till exempel läckage. En hög exakthet och reproducerbarhet garanteras, integrerat i en definierad mätsträcka.
PSK AFS6050IOL
-
Tryckluftsmätare
2700704
Tryckluftsmätare med display och totalisatorfunktion, M12 snabbanslutningsteknik, IO-länk, processanslutning G1/2
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Mätområde: 0,25 Nm³/h ... 75,0 Nm³/h
Pulsutgång
Analog utgång och kopplingsutgång
Polaritetsskydd, överlastfast
Kortslutning: switchad
IO-Link-kommunikation