RAD-ISM-2400-ME-TX-PIPE-RX-UD
-
Trådlös modul
2885896
Unidirektionellt, trådlöst, 2400 MHz överföringssystem, består av en utomhussändare (Transmitter, Tx) som kan monteras på DIN-skena med 12...30 V DC-försörjning, en mottagare (Receiver, Rx) som kan monteras på DIN-skena med 12...30 V DC eller 85...250 V AC-försörjning, och antenner
Produktdetaljer
| Försörjning Mottagare | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -50 % / +25 % (vid UB) |
| 230 V AC | |
| Spänningsområde | 12 V DC ... 30 V DC |
| 85 V AC ... 250 V AC | |
| Strömförbrukning typisk | 115 mA |
| Maximal strömupptagning | 145 mA (vid 24 V DC) |
| Försörjning Sändare | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -50 % / +25 % |
| Spänningsområde | 12 V DC ... 30 V DC |
| Strömförbrukning typisk | 35 mA |
| Maximal strömupptagning | 45 mA |
| Digital | |
| Ingångsspänningsområde | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Gränsvärde "0"-signal spänning | max. 1,5 V DC |
| Gränsvärde "1"-signal spänning | min. 5 V DC |
| Analog | |
| Beskrivning av ingången | Strömingång (ingång analog) |
| Ingångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
| Ingångsmotstånd strömingång | < 170 Ω |
| Analog | |
| Beskrivning av ingången | Spänningsingång (digital ingång) |
| Digital | |
| Benämning utgång | 2x reläutgång + 1 x RF-Link |
| Kontaktutförande | 3 potentialfria växlande kontakter |
| Kontaktmaterial | Ag, förgylld |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 0,5 A |
| Elektrisk livslängd | 8x 105 växlingar vid 0,5 A kopplingsström |
| Mekanisk livslängd | 1x 107 |
| Analog | |
| Benämning utgång | Strömutgång |
| Utgångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
| Last/utgångslast strömutgång | 700 Ω (vid UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 14 |
| Skruvgänga | M3 |
| M12 hane | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning (M12) |
| Ledararea flexibel min | 0,14 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 0,5 mm² |
| Ledararea AWG min. | 20 |
| Ledararea AWG max. | 26 |
| Trådlöst | |
| Riktning | unidirektionell |
| Trådlöst | |
| Riktning | unidirektionell |
| Frekvensområde | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Kanalavstånd | 100 kHz |
| Antal kanalgrupper | 9 |
| Antal kanaler per grupp | 63 |
| Sändningseffekt | 10 mW |
| Wireless | |
| Frekvensband | 2,4 GHz |
| Bredd | 17,5 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 11,5 mm |
| Material (Kapsling) | Polyamid |
| Aluminium | |
| PBT |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| IP65 | |
| Kapslingsklass | IP65 |
| Drifttemperatur (Sändare) | -20 °C ... 65 °C |
| Drifttemperatur | -4 °F ... 149 °F |
| Drifttemperatur (Mottagare) | -20 °C ... 65 °C |
| Drifttemperatur | -4 °F ... 149 °F |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex nL IIC T4 |
| Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
| IECEx | |
| Märkning | Ex nL IIC T4 |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med R&TTE-direktiv 1999/5/EG |
| Artikelnr | 2885896 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Produktnyckel | DNC652 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,444 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,444 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Trusted Wireless-radioteknologi med frekvenshoppningsmetod
Det behövs ingen parametrering eller programmering
Licensfritt 2,4 GHz ISM-band
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge