Testsystem för skydds- och styrteknik

Testsystem för skydds- och styrteknik

FAME är det innovativa och modulera testsystem för alla mät- och testuppgifter inom skyddsteknik för medel- och högspänningsställverk. Testsystemet kombinerar komplexa omkopplingar för funktionskontroll av ström- och spänningsomvandlare samt utlösnings- och signalkontakter. Manuella testmetoder genomförs automatiskt, säkert och tidsbesparande.

Go to Product Detail Page for item 3069423
UTRE 6-2/A7 - Testproppskena
UTRE 6-2/A7 - Testproppskena
3069423

Testproppskena, VDE-kodad typ A7, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 14, poltal: 7, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 6 mm2, 1. Plan, area: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: DIN-skenemontage, NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

FAME-konfigurator

FAME-konfigurator

Konfigurator för det modulära testsystemet FAME

Konfigurera dina individuellt anpassade FAME-testsystem för snabb och enkel funktionsprovning av ström- och spänningstransformatorer samt för utlösnings- och signalkontakter.

Nya produkter

Testpropp och testpropprad för testproppssystemet FAME LPIT

FAME LPIT

Testsystem för små signalsensorer

FAME LPIT möjliggör testning av små signalsensorer i ställverk med högspänning och mellanspänning. Testproppskenan ger full åtkomst till alla åtta signalkontakter i RJ45-gränssnittet för skyddsenheter, vilket gör att nätkvaliteten kan mätas utöver ström, spänning och frekvens.

Huvudegenskaper

  • Testpropp mellanspänning/högspänning: signalinjektion separerad på sekundärsidan via RJ45
  • Testbarhet enligt IEC 61869-10
  • Testproppskena mellanspänning: separata ingångar för U/I-sensorer
  • Ledaranslutning: RJ45
  • Testproppskena högspänning: trådbundna U/I-givaranslutningar
  • Ledaranslutning: styv/flexibel: 0,2 mm² ... 4 mm²

Fördelar

  • Full åtkomst till sensorns alla åtta signaler (RJ45-baserad)
  • Ingen extra kabeldragning av skärmningen tack vare kapsling i metall med separat skärmkontakt
  • Ingen testspecifik kabeldragningstid krävs
  • Snabbt och repeterbart skapande av testscenarier för testning av flera ledningar
  • Hög säkerhetsnivå eftersom skåpsdörrarna förblir stängda under relätestningen

FAME-testsystem Komplexa testprocedurer. Enkel anslutning.

FAME förvandlar komplexa testprocedurer till en standardiserad och säker anslutningsprocess. Den fast installerade testproppskenan är ansluten till anläggningens relevanta ström-, spännings- och signalkretsar. När testproppen ansluts upprättas de kopplingslägen som krävs för testningen automatiskt och i rätt ordning. På så sätt kan testinstrument anslutas snabbt, säkert och på ett upprepningsbart sätt utan att man behöver ingripa i anläggningens befintliga kabeldragning. Detta minskar testarbetet, ökar driftsäkerheten och minimerar risken för felaktig hantering.

FAME LPIT Testsystem för små signalsensorer

FAME LPIT har utvecklats särskilt för testning av moderna låg-effekt-instrumenttransformatorer (LPIT) i mellan- och högspänningsställverk. Systemet möjliggör säker åtkomst till alla relevanta sensorsignaler utan att man behöver ingripa i anläggningens kabeldragning. På så sätt bidrar FAME LPIT till omställningen till digitaliserade elnät och intelligenta skyddssystem.

Speciella egenskaper

  • Utvecklad särskilt för LPIT-sensorer och digital skyddsteknik
  • Åtkomst till alla RJ45-signalkontakter i skyddsenhetens gränssnitt
  • Robust, elektromagnetiskt avskärmad metallkapsling
  • Perfekt för mellan- och högspänningsapplikationer
  • Stöder analys av nät- och nätkvalitetsdata

FAME 3 RACK Maximal flexibilitet för 19-tums apparatskåp

FAME 3 RACK har utvecklats för användning i 19-tums styrsystem och erbjuder en särskilt hög packningsdensitet i kombination med smidig kabeldragning. Den modulära konstruktionen gör det möjligt att utföra komplexa testuppgifter med endast en testpropp för olika applikationer.

Speciella egenskaper

  • Speciellt utformad för installation i 19-tums rack
  • Upp till 25 poler per testproppskena
  • Konfigurerbar kopplingssekvens direkt i testproppskenan
  • Testpropp med vridhandtag och definierade spärrlägen
  • Statuskontakt för fjärrövervakning finns som tillval
  • Varianter med ledningsinmatning på ena sidan och på båda sidor
Testsystem FAME 3 SL

FAME 3 SL Den kompakta lösningen för standardiserade testuppgifter

FAME 3 SL erbjuder fördelarna med FAME 3-serien i en särskilt utrymmesbesparande konstruktion. Det kompakta testsystemet är idealiskt för applikationer med fast definierade testkrav, där ett lågt antal poler och ett litet utrymmesbehov är avgörande.

Speciella egenskaper

  • Extra kompakt konstruktion
  • Finns med 4 eller 6 poler
  • Ingen driftkontakt krävs
  • Låsande kompaktkontakt för säker användning
  • Perfekt vid begränsat monteringsutrymme

FAME 3 Den mångsidiga standarden för skyddstester

FAME 3 är den universella lösningen för test- och underhållsuppgifter i mellan- och högspänningsställverk. Systemet kombinerar hög flexibilitet med intuitiv användning och lämpar sig för en mängd olika applikationer för strömtransformatorer och spänningsomvandlare.

Speciella egenskaper

  • Universellt användbart testsystem för provning av skyddsreläer
  • Modulär uppbyggnad med 4 till 20 poler
  • Automatisk transformatorkortslutning i testproppskenan
  • Finns med vridhandtag eller som kompaktkontakt
  • Kan konfigureras online för individuella applikationer

FAME 2 Maximal flexibilitet tack vare en konfigurerbar testpropp

FAME 2 utmärker sig med sin unika kopplingslogik. Hela testsekvensen avbildas via en individuellt konfigurerbar testpropp. På så sätt går det att realisera komplexa kopplingssekvenser med endast en testproppskena.

Speciella egenskaper

  • Kopplingssekvensen definieras via testproppen
  • Fördröjd kontakt genom olika kontaktlängder
  • Upp till 25 poler kan utföras
  • Du kan utföra montering i apparatskåpsdörren eller på en DIN-skena
  • Särskilt lämplig för individuella testkretsar

FAME 1 Med driftkontakt

FAME 1 är det ursprungliga FAME-testsystemet och skiljer sig väsentligt från alla andra varianter tack vare sin normalt öppen-princip. Vid normal drift används en driftkontakt, vilket gör att systemet lämpar sig extra väl för traditionella skyddstestkoncept.

Speciella egenskaper

  • Det enda FAME-systemet med driftkontakt
  • Normalt öppen-principen (N/O) istället för normalt stängd-principen
  • Automatisk transformatorkortslutning i testproppskenan
  • Kompakta och standardkontakter finns tillgängliga
  • En beprövad lösning för klassiska skyddsapplikationer
Produktbroschyr testsystem och frånskiljbara testplintar

Produktbroschyr testsystem

Nedladdningar

Vill du få tryckt material om våra testsystem? Nedan hittar du produktbroschyren om testsystemen. Här hittar du en översikt över de olika testsystemen samt ett urval av frånskiljbara testplintar.