FTPR-2/D19 - Testkontakt
3069492

area
Ström Piktogram
spänning Piktogram

Testkontakt, med vridhandtag, VDE-kodad typ D19, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, poltal: 19, Märkarea: 2,5 mm2, färg: grå

Produktdetaljer









Fördelar

Platsbesparing genom förskjutet anordnade mätpropputtag
Ekonomisk tack vare behovsbaserad, modulär konstruktion och att det standardiserade CLPLINE complete-tillbehöret används
Enkel och tidsbesparande genom funktionell integrering av omkopplingar
Säker manövrering med det patenterade vridhandtaget
Den automatiskt framkallade omvandlarkortslutningen och det beröringsskyddade utförandet
ger högsta säkerhet vid mätningen.
Maximal säkerhet med förkopplad och automatisk omvandlarkortslutning
Den integrerade, robusta kopplingskontakten är utformad för högsta krav, användningen av högvärdiga material garanterar överföring av signalströmmar även efter många aktiveringar