FTPR-2/A14 - Testkontakt
3069487

area
Ström Piktogram
spänning Piktogram

Testkontakt, med vridhandtag, VDE-kodad typ A14, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, poltal: 14, Märkarea: 2,5 mm2, färg: grå

Produktdetaljer









Fördelar

Enkel och tidsbesparande genom funktionell integrering av omkopplingar
Platsbesparing genom förskjutet anordnade mätpropputtag
Ekonomisk tack vare behovsbaserad, modulär konstruktion och att det standardiserade CLPLINE complete-tillbehöret används
Säker manövrering med det patenterade vridhandtaget
Den integrerade, robusta kopplingskontakten är utformad för högsta krav, användningen av högvärdiga material garanterar överföring av signalströmmar även efter många aktiveringar
Maximal säkerhet med förkopplad och automatisk omvandlarkortslutning
Den automatiskt framkallade omvandlarkortslutningen och det beröringsskyddade utförandet
ger högsta säkerhet vid mätningen.