FTP-2/C19 - Testkontakt
3069478

area
Ström Piktogram
spänning Piktogram

Testkontakt, Du hittar ett detaljerat kopplingschema under Nedladdningar Övrigt, VDE-kodad typ C19, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, Märkarea: 2,5 mm2, färg: grå

Produktdetaljer









Fördelar

Ekonomisk tack vare behovsbaserad, modulär konstruktion och att det standardiserade CLPLINE complete-tillbehöret används
Platsbesparing genom förskjutet anordnade mätpropputtag
Enkel och tidsbesparande genom funktionell integrering av omkopplingar
Den automatiskt framkallade omvandlarkortslutningen och det beröringsskyddade utförandet
ger högsta säkerhet vid mätningen.
Den integrerade, robusta kopplingskontakten är utformad för högsta krav, användningen av högvärdiga material garanterar överföring av signalströmmar även efter många aktiveringar
Maximal säkerhet med förkopplad och automatisk omvandlarkortslutning