MARKING BOX PT PT
-
Termoskrivare set
0801748
Utskriftset, bestående av: 1 x THERMOMARK ROLL, artikelnr. 5146477, 1 x THERMOMARK CARD, artikelnr. 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK (ingen intern CD-/DVD-enhet), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, tangentbordsversion och operativsystem för respektive land
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Märkning | |
| Identifieringsteknik | Thermotransfer |
| Apparategenskaper | |
| Utskriftsupplösning | 300 dpi |
| Operativsystem | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Bredd | 785 mm |
| Färg | grå |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | 5 °C ... 35 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 80 % |
| Artikelnr | 0801748 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BG1222 |
| Produktnyckel | BG1222 |
| GTIN | 4046356694933 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 16 720,87 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 14 920,8 g |
| Tullnummer | 84714900 |
| Ursprungsland | DE |
Kompatibla produkter
-
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - Skäranordning 5146435
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Färgband 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110 BU - Färgband 0829544
-
THERMOMARK-RIBBON 110 GN - Färgband 0829542
-
THERMOMARK-RIBBON 110 RD - Färgband 0829543
-
THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - Färgband 0800342
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Färgband 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Färgband 0801359
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Färgband 0801360
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Färgband 0801361
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Rullhållare 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Rullhållare 5146309
-
TL CASE - Transportväska 0800613
-
CLIP-PROJECT ADVANCED - Programvara 5146040
-
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - Programvara 5146053
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - Magasin 5146480
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - Magasin 5146563
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG3 - Magasin 5146613
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magasin 5146451
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Färgband 0801371
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Magasin 0801734
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG8 - Magasin 0801735
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG10 - Magasin 0801737
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG11 - Magasin 0801738
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG12 - Magasin 0830399
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG9 - Magasin 0801736
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG13 - Magasin 0830400
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG14 - Magasin 0830401
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG15 - Magasin 0830402
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG16 - Magasin 0830403
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG17 - Magasin 0830404
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG18 - Magasin 0830405
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG19 - Magasin 0830406
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge