TMCP 3 F1 300 0,6A
-
Termomagnetisk automatsäkring
0916262
Termomagnetisk automatsäkring, 3-polig, snabb, 1 slutande kontakt och 1 brytande kontakt
Produktdetaljer
| Produkttyp | Automatsäkring termomagnetisk |
| Produktfamilj | TMCP |
| Konstruktion | Stickkontakt |
| Poltal | 3 |
| Potentialer | 3 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Typ av säkring | Automat |
| Belastningsström maximal | Huvudkontakt – beroende på märkström |
| 1 A (Signalkontakt) | |
| Allmänt | |
| Märkspänning | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| Märkström IN | 0,6 A |
| Märkstötspänning | 2,5 kV |
| Isolationsmotstånd Riso | > 100 MΩ (500 VDC) |
| Hjälpkrets | 240 V AC / 1 A (låg induktion) |
| 65 V AC / 1 A (låg induktion) | |
| Typ av utlösning | TM (termomagnetisk) |
| Apparatmotstånd | 4,2 Ω |
| Mätkortslutningskopplingsförmåga Icn | 400 A |
| 2500 A (32 V DC) | |
| Kortslutningskapacitet | 5000 A (UL 1077: 277 V AC / 480 V AC) |
| 2000 A (UL 1077: 65 V DC) | |
| Spänningshållfasthet | 3000 V AC (Aktivitetsområde) |
| 1500 V AC (Huvudströmkrets till hjälpkrets) | |
| 1000 V AC (Hjälpkrets 11-12 till 23-24) | |
| 1500 V (Pol till pol) | |
| maximala kopplingar | 10000 (vid 1 x In, induktiv) |
| Säkring | F1 (snabb) |
| Kontaktutförande | 3 slutande kontakt |
| 3 brytande kontakt | |
| Belastningsström maximal | Huvudkontakt – beroende på märkström |
| 1 A (Signalkontakt) | |
| Anslutningstyp | jackbar |
| Anslutningstyp | jackbar |
| Bredd | 37,5 mm |
| Höjd | 50 mm |
| Djup | 78,5 mm |
| Bredd komplett modul | 38 mm |
| Höjd komplett modul | 115 mm |
| Djup komplett modul | 121 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 |
| Isolationsgrupp | II |
| Isolationsmaterial | PA66 |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP30 (Aktivitetsområde) |
| IP00 (Anslutningsområde) | |
| Drifttemperatur | -30 °C ... 60 °C |
| Fuktighetstest | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| Standarder/föreskrifter | EN 60934 |
| Standarder/föreskrifter | UL 1077 |
| Monteringssätt | på baselement |
| Artikelnr | 0916262 |
| Antal/förp. | 2 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | 04 |
| Produktnyckel | CLA123 |
| GTIN | 4017918600976 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 150 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 150 g |
| Ursprungsland | DE |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge