Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

TMCP 1 M1 300 6,0A - Termomagnetisk automatsäkring
0915810

Termomagnetisk automatsäkring, 1-polig, medeltrög, 1 slutande kontakt och 1 brytande kontakt

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kan anpassas individuellt tack vare skyddspluggar
Koppling av högre startströmmar med hjälp av M1-kurvan
Hög anläggningstransparens tack vare integrerad fjärrsignalkontakt
Driften kan snabbt återupptas efter ett fel tack vare möjlighet till återinkoppling