TMC 1 M1 100 2,5A
-
Termomagnetisk automatsäkring
0914468
Termomagnetisk automatsäkring, 1-polig, medeltrög, 1 slutande kontakt, med universalfot för montering på NS 32 eller NS 35
Produktdetaljer
| Produkttyp | Automatsäkring termomagnetisk |
| Produktfamilj | TMC |
| Konstruktion | Modul för DIN-skenor i ett stycke |
| Poltal | 1 |
| Antal anslutningar | 4 |
| Antal rader | 2 |
| Antal kanaler | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Typ av säkring | Automat |
| Allmänt | |
| Märkspänning | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| Märkström IN | 2,5 A |
| Märkstötspänning | 2,5 kV |
| Isolationsmotstånd Riso | > 100 MΩ (500 VDC) |
| Hjälpkrets | 240 V AC / 1 A (låg induktion) |
| 65 V AC / 1 A (låg induktion) | |
| Typ av utlösning | TM (termomagnetisk) |
| Apparatmotstånd | 0,183 Ω |
| Mätkortslutningskopplingsförmåga Icn | 400 A |
| 2500 A (32 V DC) | |
| Kortslutningskapacitet | 5000 A (UL 1077: 277 V AC) |
| 2000 A (UL 1077: 65 V DC) | |
| Spänningshållfasthet | 3000 V AC (Aktivitetsområde) |
| 3000 V AC (Huvudströmkrets till hjälpkrets) | |
| maximala kopplingar | 10000 (vid 1 x In, induktiv) |
| Säkring | M1 (medeltrög) |
| Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
| Indikering/fjärrindikering | |
| Benämning anslutning | Signalkontakt |
| Driftspänning | 240 V AC |
| 65 V DC | |
| Driftström | 2,5 A AC (låg induktion) |
| Huvudkontakt | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Avisoleringslängd | 12 mm |
| Håltolk | A3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Märkström | 2,5 A |
| Märkspänning | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| Extrakontakt | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Avisoleringslängd | 12 mm |
| Håltolk | A1 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, styva | 0,2 m² ... 0,75 m² |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
| Märkström | 2,5 A |
| Märkspänning | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| Huvudkontakt | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Avisoleringslängd | 12 mm |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 10 |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Signalkontakt | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Avisoleringslängd | 12 mm |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Bredd | 12,5 mm |
| Höjd | 82,5 mm |
| Djup | 96 mm |
| Färg | svart (RAL 9005) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 |
| Isolationsgrupp | II |
| Isolationsmaterial | PA66 |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP30 (Aktivitetsområde) |
| IP20 (Anslutningsområde) | |
| Drifttemperatur | -30 °C ... 60 °C |
| Fuktighetstest | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| Standarder/föreskrifter | EN 60934 |
| Standarder/föreskrifter | UL 1077 |
| Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 0914468 |
| Antal/förp. | 6 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CLA121 |
| Produktnyckel | CLA121 |
| GTIN | 4017918009144 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 65,35 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 65,35 g |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | a4811953-7a85-4713-8eed-ce908726b7fe |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 3,594 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
EB 80-12 - Insticksbrygga 3009338
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Skruvmejsel 1212602
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge