MINI MCR-BL-PT100-I-LP-NC
-
Temperaturomvandlare
2810609
Loop-powered temperaturisolationsförstärkare, konfigurerbar, för Pt 100-temperaturgivare i mätområdet -150 °C ... 300 °C, skruvanslutning
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produktfamilj | ESSENTIAL edition |
| Antal kanaler | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| svar på en överföring (0-99%) | < 500 ms |
| Temperaturkoefficient maximal | < 0,02 %/K |
| Överföringsfel för det inställda mätintervallet | ((90K / Δ Temp) + 0,05) % |
| Överföringsfel för hela mätintervallet | ≤ 0,25 % |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning | |
| Märkisolationsspänning | 50 V AC/DC |
| Isolationsspänning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Basisolering enligt IEC/EN 61010 |
| Försörjning | |
| Benämning | Loop-matad |
| Spänningsområde | 12 V DC ... 30 V DC |
| Maximal strömupptagning | < 3,5 mA (utan signalström) |
| Effektförbrukning | < 42 mW |
| Signal | |
| Antal ingångar | 1 |
| Mätning | |
| Användbara sensortyper (RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
| Temperaturmätområde | -150 °C ... 300 °C |
| Mätområde temperatur | min. 50 K |
| Temperaturmätområde: PT100 | -150 °C ... 300 °C (konfigurerbar) |
| Givarmatningsström | 1 mA (konstant) |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 10 Ω (per kabel) |
| Anslutningsteknik | 3-ledare |
| Signal: Ström | |
| Antal utgångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | nej |
| Utgångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
| Utgångssignal ström maximal | 23 mA (Utgångsbegränsning) |
| Last/utgångslast strömutgång | (Uförsörjning - 12 V) / 22 mA |
| rippel | < 20 mVSS (vid 500 Ω) |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 12 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 26 ... 12 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 93,1 mm |
| Djup | 102,5 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Kåpans material | PBT |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -10 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Anmärkning | Vidta skyddsåtgärder mot elektrostatisk urladdning. |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2810609 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DKA135 |
| Produktnyckel | DKA135 |
| GTIN | 4046356672160 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 66,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 60 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 4fdd146d-9e77-460d-ae0f-2a3f33d7c3cb |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge