MACX PL-T-UIREL-UP-SP
-
Temperaturomvandlare
2904903
Fritt programmerbar temperaturomvandlare med analog utgång och 3 gränsvärdesreläer, standardkonfiguration, motståndstermometrar med 2-, 3- eller 4-ledarteknik, termoelement, fjäderkraftsanslutning, PLd. Ersättningsartikel: 2811828 MACX MCR-T-UIREL-UP-SP.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Galvanisk isolation | 4-vägs, mellan ingång / utgång / försörjning / kopplingsutgång |
| Temperaturkoefficient maximal | 0,01 %/K |
| Överföringsfel maximalt | 0,1 % (t.ex. med Pt 100, område 300 K, 4 ... 20 mA) |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning | |
| Märkisolationsspänning | 300 Veff |
| Isolationsspänning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Säker frånskiljning enligt IEC/EN 61010-1 |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång | |
| Galvanisk isolation | 375 V (Toppvärde enligt IEC/EN 60079-11) |
| Galvanisk isolation ingång / försörjning | |
| Galvanisk isolation | 375 V (Toppvärde enligt IEC/EN 60079-11) |
| Galvanisk isolation Ingång/kopplingsutgång | |
| Galvanisk isolation | 375 V (Toppvärde enligt IEC/EN 60079-11) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 24 V ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
| Effektförbrukning | < 2,4 W |
| Signal | |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångssignal | Temperatur |
| Motstånd | |
| Spänning | |
| Mätning | |
| Användbara sensortyper (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensorer : 2-, 3-, 4-tråds |
| Användbara sensortyper (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| Temperaturmätområde | -200 °C ... 850 °C |
| Linjärt motståndsområde | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Motståndsområde potentiometer | 0 Ω ... 50 kΩ |
| mV-signalområde linjärt | -1000 mV ... 1000 mV |
| Direktstart: Relä | |
| Beskrivning av utgången | 1 SIL/PL |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja |
| Kontaktutförande | 2 växlande kontakter |
| Kontaktmaterial | AgSnO2, hårdförgylld |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC (250 V DC) |
| Maximal inkopplingsström | 2 A (250 V AC) |
| 2 A (28 V DC) | |
| 0,2 A (120 V DC) | |
| Signal | |
| Antal utgångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja |
| Utgångssignal ström | 4 mA ... 20 mA (vid SIL, kan konfigureras fritt ytterligare utan SIL) |
| Utgångssignal ström maximal | 22 mA |
| Last/utgångslast strömutgång | ≤ 600 Ω (vid 20 mA) |
| förhållande vid givarfel | enligt NE 43 eller fritt konfigurerbar |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Bredd | 35 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg | gul (RAL 1018) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V0 (Kapsling) |
| Kåpans material | PA 6.6-FR |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | typ. 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X |
| Certifikat | IBExU 10 ATEX B001 X |
| IECEx | |
| Märkning | Ex nA nC ic IIC T4 Gc X |
| Certifikat | IECEx IBE 10.0011 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Märkning | C, EMC2 |
| Certifikat | DNV GL 11 564-14HH |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Märkning | 2 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Märkning | d |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
| Galvanisk isolation | 4-vägs, mellan ingång / utgång / försörjning / kopplingsutgång |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2904903 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1115 |
| Produktnyckel | DK1115 |
| GTIN | 4046356899277 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 310 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 180 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
MACX MCR-I20 - Kontakt 2905680
-
MACX MCR-CJC - Kontakt 2924993
-
UC-EMLP (11X9) - Plastskylt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastskylt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastskylt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastskylt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastskylt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatskylt 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatskylt 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatskylt 0831705
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge