MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-C - Temperaturomvandlare
2865722

Programmerbar temperaturomvandlare med analog utgång och 3 gränsvärdesreläer, egensäkra signalingångar, motståndstermometrar med 2-, 3- eller 4-ledarteknik, termoelement, galvanisk isolation, brett inspänningsområde, skruvanslutning, SIL, PL.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Programmering under drift, vid ansluten Ex-mätkrets och även spänningslöst med programmeringsadaptern IFS-USB-PROG-ADAPTER
Kompensering av kalla lödpunkter med separat kontakt
Ingång för motståndstermometrar, termoelement, motståndsgivare, potentiometrar och mV-källor, [Ex ia] IIC
Konfiguration via programvara (FDT/DTM) eller via operatörspanel/mätinstrument IFS-OP-UNIT
Till SIL 2 enligt EN 61508
Installation i zon 2, skyddsklass "n" (EN 60079-15) godkänd
Mäta differenstemperaturer
Brett inspänningsområde från 19,2 ... 253 V AC/DC
Statusindikering för försörjningsspänning, kabel-, givar- och modulfel
Fritt programmerbar ingång och utgång
Om så önskas med inverterade utsignalområden
Tre gränsvärdesrelän, kan i kombination användas som säkra gränsvärdesrelän
Jackbar skruv- eller fjäderkraftanslutning (Push-in Technology)