Modulen är en Axioline P I/O-modul som används i det modulära Axioline P I/O-systemet. Modulen är en modulär I/O-enhet som kan tillfogas Axioline P-lokalbussen, för att överföra I/O-data till den Axioline P-busskopplare som är överordnad stationen. Den används för registrering av signalerna från resistiva temperaturgivare. Modulen stöder alla vanliga platina- och nickelgivare enligt DIN EN 60751 och SAMA. Dessutom stöds sensorerna Cu10, Cu50, Cu53 och diverse KTY8x-sensortyper. Som egensäker I/O-modul möjliggör denna enhet direkt anslutning av egensäkra fält-I/O:n till modulens plintar. Modulen är helt utbytbar under drift och kan tas bort när den är spänningssatt.
AXL P EX IS RTD8 1F
-
Temperaturmodul
1397157
Axioline P, Temperaturmodul, Analoga ingångar: 8 (för resistiva temperatursensorer), anslutningsteknik: 2-, 3- och 4-ledare (skärmad), överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, RTD-funktionalitet, egensäker, kapslingsklass: IP20, inklusive bakplansbuss och Axioline P-kontakter
Produktdetaljer
IECEx
Godkännande-ID: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
Godkännande-ID: FILE E196811UL Listed
Godkännande-ID: FIILE E196811ATEX
Godkännande-ID: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
Godkännande-ID: 2024122309122109Kompatibla produkter
Fördelar
8 analoga ingångskanaler för anslutning av temperaturmätningsmotstånd (RTD)
Linjära ingångar 500 Ω, 5 kΩ och 10 kΩ
Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Integrerad, digital givarlinjärisering
Standardiserad mätvärdesvisning direkt i °C, °F eller Ω
Mätvärdesindikering i 16 bitars format eller i Floating Point-format
Programmerbara filter
Kortslutningsskyddade ingångar
Temperaturstabilitet
Mycket hög störtålighet
Låg störemission
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ...+70 °C
Hot-Swap-kompatibel
Sparad enhetstypskylt