DC-B 6-SET-TB-M25-M-7X4-UT
-
T-box
1581036
DUPLICON, aluminium-T-box-set med DUPLICON-kontaktinsatser 6 x 4 mm2 + PE med 2 skruvanslutningar per pol, typ B6, skyddsklass IP67, 2 x M25-kabelförskruvningsgänga (utan kabelförskruvning)
Produktdetaljer
| Kapslingstyp | T-box-Set |
| Konstruktion | DC-B6 |
| Poltal | 6 |
| Antal kabelutgångar | 3 |
| Typ av förskruvning | med M25-gänga |
| Skyddslock | nej |
| Kabelanslutning | på sidan |
| Pg-genomföring | utan |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Belastningsström maximal | 32 A (L1/L2/L3) |
| Märkspänning (II/2) | 1000 V |
| Märkspänning (III/2) | 1000 V |
| Märkspänning (III/3) | 400 V (L-PE) |
| 690 V (L-L) | |
| 630 V | |
| Mätstötspänning (II/2) | 6 kV |
| Mätstötspänning (III/2) | 8 kV |
| Mätstötspänning (III/3) | 6 kV |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
| Märkström | 25 A (vid 4 mm² ledararea) |
| 25 A | |
| Övergångsresistans | 1,5 mΩ |
| Märkström IN | 25 A |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Anslutningsteknik | Skruvanslutning |
| Anslutningsarea | 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² utan trådändhylsa) |
| 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² utan trådändhylsa) | |
| Anslutningsarea AWG | 24 ... 12 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Enkelledarnas avisoleringslängd | 10 mm |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 75 mm |
| Höjd | 122 mm |
| Längd | 89 mm |
| Färg | pärlgrå |
| Material Kåpa | Aluminiumpressgjutning |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, packning | NBR |
| Kåpans material | Aluminiumpressgjutning |
| Material, kontakt | kopparlegering |
| Material, kontaktyta | Ag |
| Material kontaktinsats | PA |
| Material, låsbygel | rostfritt stål |
| Enkelledarens avisoleringslängd | 10 mm |
| Mekaniska data | |
| Typ av förskruvning | med M25-gänga |
| Låstyp | Bygel |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP65/IP66/IP67 | |
| Slagtålighet | IK08 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C |
| Monteringssätt | Skruvmontering |
| Artikelnr | 1581036 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF7BFX |
| Produktnyckel | AF7BFX |
| GTIN | 4046356154819 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 604,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 604 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
PC - Kodstjärna 3040588
-
DC-B 6-A-HD-G - Packning 1602326
-
DC-B 6-A-SA - Monteringsvinkel 1602313
-
T20-M4X12 - Skruv 1602410
-
DC-B 6-CT-P - Dammskyddslock 1581078
-
EB 2- 6 - Insticksbrygga 0201155
-
HC-M-BS-M25 - Låsskruv 1645859
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelförskruvning 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelförskruvning 1411190
-
HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - Kabelförskruvning 1580228
-
G-INS-M25-S68N-NNES-S - Kabelförskruvning 1424527
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelförskruvning 1646007
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge