Controllern CATAN C1 är den centrala komponenten i Catan-produktfamiljen för fastighets- och rumsautomation. Den kompakta normprodukt-kapslingen med en byggbredd på endast 6 delningsenheter kan installeras i alla elcentraler. Den mycket flexibla I/O-mixen ger ytterligare utrymmes- och kostnadsbesparingar. Varje kanal kan konfigureras individuellt: Universella ingångar lämpar sig t.ex. för temperaturgivare, 0 V- ... 10 V-gränssnitt eller som mätare. Utgångarna kan alternativt konfigureras som digitala ingångar. Controllern är utrustad med en managed-switch (3 x 1 GBit/s). Styrsystemet använder PLCnext Technology så att appar från PLCnext Store kan användas. Applikationsspecifika appar gör den till en flexibel plattform för Smart-Building-applikationer. Styrsystemet integrerar funktionen hos en KNX IP-router för vidarebefordran av KNX-telegram från och till den integrerade KNX-TP-anslutningen. Den kan därför användas som en del av KNX IP-backbone-infrastrukturen i en KNX-installation.
CATAN C1
-
Styrsystem
1886438
Styrsystem för fastighetsautomation. 14 konfigurerbara in- och utgångar. Gränssnitt: 3 x Ethernet, 2 x RS-485, 2 x USB-C, KNX-TP. Lokal prioriterad användning via Catan-kontrollpanelen. PLCnext Control för körning av appar från PLCnext Store.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | Enligt det nuvarande läget förbereder vi produkten så att den utifrån den information som för närvarande finns tillgänglig om CRA uppfyller kraven i EU:s Cyber Resilience Act (CRA) från den 11 december 2027. |
| Produkttyp | Styrsystem |
| Produktfamilj | Catan |
| Installationsplats | Användning inomhus |
| Speciella egenskaper | Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Operativsystem | Linux med realtidsutökning |
| Processor | Arm®Cortex®-A53, 4x 1600 MHz |
| Remanent dataminne | 5 Gbyte (eMMC) |
| 512 kbyte (MRAM, extra minne) | |
| Arbetsminne | 2048 Mbyte (LPDDR4-RAM) |
| Isolationsspänning: Expansionsbuss/logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Logik/Funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: LAN/logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: TP/logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: RS-485/logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning (DC) | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Maximal strömupptagning | max. 3,6 A |
| Strömförbrukning typisk | 350 mA (utan extern last) |
| 400 mA (med display) | |
| Strömbelastning (Anslutningspunkter) | 13,5 A |
| Strömbelastning (Överföring mellan anslutningspunkterna) | 4 A |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | integrerad (kapacitivt buffrad) |
| Universal: Universalingång (UI) | |
| Benämning ingång | Universalingångar (UI) |
| Beskrivning av ingången | Single Ended |
| Antal ingångar | 8 |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Anslutningsteknik | 2-ledare (skärmad, partvinnad) |
| Analog: Universalingång | |
| Benämning ingång | Analoga strömingångar |
| Upplösning (ström) | 0,01 mA |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Tolerans, absolut (mA) | max. 0,05 mA (Mätningen kräver ett externt parallellmotstånd på 68 Ω.) |
| Analog: Universalingång | |
| Benämning ingång | Analoga spänningsingångar |
| Upplösning (spänning) | 1 mV |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd |
| Ingångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | > 5 MΩ |
| Tolerans, absolut (V) | max. 3 mV |
| Analog: Universalingång | |
| Benämning ingång | Analoga temperaturingångar |
| Användbar givartyp (RTD) | Pt 1000 |
| Temperaturområde | -100 °C ... 500 °C |
| Tolerans, absolut | max. 0,5 K |
| Temperaturupplösning | 0,1 K |
| Analog: Universalingång | |
| Benämning ingång | Analoga temperaturingångar |
| Användbar givartyp (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| Temperaturområde | -50 °C ... 250 °C |
| Tolerans, absolut | max. 0,5 K |
| Temperaturupplösning | 0,1 K |
| Analog: Universalingång | |
| Benämning ingång | Analoga temperaturingångar |
| Användbar givartyp (TC) | NTC 10k (t.ex. även 10K3A1) |
| NTC 20k (t.ex. även 20K6A1) | |
| NTC 10k Pre (t.ex. även 10K4A1) | |
| Temperaturområde | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| Tolerans, absolut | max. 0,5 K (Kabelresistans max. 2 Ω (30 m kopparkabel med d = 0,8 mm)) |
| Temperaturupplösning | 0,1 K |
| Analog: Universalingång | |
| Benämning ingång | Analoga resistoringångar |
| Tolerans, relativ | max. 0,1 % (för motstånd > 200 Ω) |
| Motståndsområde | 0 Ω ... 10 kΩ |
| Upplösning (motstånd) | 0,01 Ω |
| Analog: Universalingång | |
| Benämning ingång | Analoga resistoringångar |
| Tolerans, relativ | max. 1 % (för motstånd > 200 Ω) |
| Motståndsområde | 0 Ω ... 180 kΩ |
| Upplösning (motstånd) | 0,1 Ω |
| Digital: Universalingång | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | EN 61131-2 typ 2 och 3 |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V DC (En öppen ingång levererar alltid en 0-signal.) |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
| Digital: Universalingång | |
| Benämning ingång | Jordpotentialfria kontakter |
| Anmärkning ingång | Koppla kontakten till jord. |
| Beskrivning av ingången | Öppen/sluten kontakt |
| Ingångsström (Kontakt) | 2 mA |
| Ingångsresistansområde ("0"-signal) | > 27 kΩ |
| Ingångsresistansområde ("1"-signal) | < 1 kΩ |
| Digital: Digital ingång (DOI) | |
| Benämning ingång | Funktion "Digital ingång" |
| Anmärkning ingång | Koppla kontakten till jord. |
| Rekommendation: Om du använder känsliga kontakter, t.ex. Reed-kontakter, ska du seriekoppla ett motstånd på minst 100 Ω. | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Anslutningsteknik | 2-ledare |
| Ingångsström (Kontakt) | 1 mA |
| Ingångsresistansområde ("0"-signal) | > 27 kΩ |
| Ingångsresistansområde ("1"-signal) | < 1 kΩ |
| Digital: Universalutgång | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Anmärkning ingång | Du kan parametrera varje universalutgång som en digital ingång. Se tabellen "Funktion "Digital ingång"". |
| Mätare: Universalingång | |
| Benämning ingång | Räknaringångar |
| Ingångsfrekvens | max. 20 Hz (Kontaktstuds elimineras från signalen) |
| Upplösning | 1 impuls |
| Mätare: Digital ingång (DOI) | |
| Benämning ingång | Räknaringångar |
| Ingångsfrekvens | max. 100 Hz |
| Upplösning | 1 impuls |
| Universal: Digital ingång (UOI) | |
| Benämning utgång | Universalutgångar med funktionen "Digital ingång" (UOI) |
| Anmärkning utgång | Du kan använda varje universalutgång för en av de funktioner som anges. |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Anslutningsteknik | 2-ledare (skärmad, partvinnad) |
| Antal utgångar | 2 |
| Analog: Universalutgång | |
| Benämning utgång | Analoga spänningsutgångar |
| Driftsätt | Sink och source |
| Utgångsström (per kanal) | max. 10 mA |
| Upplösning (spänning) | 1 mV |
| Utgångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
| Tolerans, absolut (V) | max. 25 mV |
| Digital: Digital utgång (DOI) | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar med funktionen "Digital ingång" (DOI) |
| Anmärkning utgång | För att uppnå en giltig spänningsnivå för en logisk 0-signal på utgången använder du ett belastningsmotstånd < 3 kΩ. |
| Du kan parametrisera varje digital utgång för ”funktionen ”Digital ingång””. | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Anslutningsteknik | 2-ledare |
| Antal utgångar | 4 |
| Skyddskoppling | Kortslutningsskydd |
| Överlastskydd | |
| Skydd mot felaktig DC-tilldelning (max. 30 V) | |
| Utgångsström | max. 500 mA |
| Nominell utspänning | 24 V DC |
| Utgångsström i urkopplat tillstånd | max. 1,4 mA |
| Resistiv nominell last | 12 W (48 Ω) |
| Förhållande vid överbelastning | Auto-Restart |
| Reaktion när spänningen stängs av | Utgången följer spänningsförsörjningen utan fördröjning |
| Tillåtna kabellängder | max. 30 m (för att uppfylla CE-krav och för att säkerställa överensstämmelse med EMC-direktivet) |
| Backspänningstålig mot korta impulser | backspänningstålig |
| Digital: Universalutgång | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Anmärkning utgång | Tekniska data är identiska med datan för de digitala utgångarna med funktionen "Digital ingång" (DOI). |
| Anslutning 1 ... 2 (KNX-TP-bussanslutning) | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Information om anslutningsmetod | 4-ledare, 2-polig |
| Ledararea styv | 0,34 mm² ... 0,75 mm² |
| Ledararea AWG | 22 ... 18 |
| Anslutningar 3 ... 62 (strömförsörjning, länkbuss, I/O) | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Ledaranslutning vid öppen anslutningspunkt) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Push-in anslutning) | |
| Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Märkarea | 1,5 mm² |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Stödda protokoll | KNX TP |
| KNX IP | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| OPC UA | |
| MQTT | |
| Diverse (via Symcon-appen) | |
| KNX-TP-buss | |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Information om anslutningsmetod | KNX-bussanslutningsplint |
| Överföringshastighet | 9600 Bit/s |
| Ethernet | |
| Antal gränssnitt | 3 |
| Anslutningstyp | RJ45-honkontakt, skärmad |
| Överföringshastighet | 10/100/1000 Mbit/s |
| RS-485 | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Expansionsbuss (Link-Bus) | |
| Antal gränssnitt | 2 (för expansionsmoduler) |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Information om anslutningsmetod | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, skärmad |
| Överföringshastighet | 10 Mbit/s |
| Överföringssträcka | max. 350 m (mellan två deltagare) |
| USB | |
| Antal gränssnitt | 2 (Används som anslutning för Catan Control Panel och kringutrustning, USB1 kan också användas som en USB Ethernet-gadget) |
| Anslutningstyp | USB 2.0 Full speed, honkontakt Typ C |
| Överföringshastighet | max. 12 Mbit/s |
| : microSDXC | |
| Antal | 1 (only cards from Phoenix Contact with max. 32 GByte) |
| Anslutningsmetod | microSD-plats |
| Mått utan monterad display | |
| Bredd | 89,7 mm |
| Höjd | 60,7 mm |
| Längd | 107,6 mm |
| Delningsenhet | 6 TE (DIN-skenekapsling enligt DIN 43871) |
| Mått med monterad display | |
| Bredd | 89,7 mm |
| Höjd | 68 mm |
| Längd | 107,6 mm |
| Färg (Kapslingsunderdel) | grå (RAL 7042) |
| Färg (Kapslingsöverdel) | ljusgrå (RAL 7035) |
| Material | Polykarbonat (Kapsling) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g |
| Kontinuerlig stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 10g |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -5 °C ... 50 °C (upp till 3000 m ö.h.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (upp 4500 m ö.h.) |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Överensstämmelse med EMC-direktiv | Test av störtålighet enligt EN IEC 63044-5-2 Transient överspänning (Surge) Kriterium B |
| Test av störtålighet enligt EN IEC 63044-5-2 Snabba transienter (burst) Kriterium A, ±500 V,Kriterium B, ±1000 V | |
| Test av störtålighet enligt EN IEC 63044-5-2 Elektromagnetiska fält Kriterium A, Fältstyrka: 10 V/m | |
| Test av störtålighet enligt EN IEC 63044-5-2 Elektrostatisk urladdning (ESD) Kriterium A, ±4 kV kontakturladdning, ±8 kV lufturladdning | |
| Test av störtålighet enligt EN IEC 63044-5-2 Ledningsförda störningar Kriterium A; Provspänning 10 V | |
| Test av störemission enligt EN IEC 63044-5-2 Klass B |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage (enligt DIN EN 60715) |
| Monteringsläge | horisontell |
| Alternativa monteringslägen är möjliga, men kan leda till en minskning i den termiska prestandan. |
| Artikelnr | 1886438 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRHAFA |
| Produktnyckel | DRHAFA |
| GTIN | 4067923555358 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 264,3 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 264,3 g |
| Tullnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Diboron trioxide (CAS-nummer: 1303-86-2) |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-nummer: 12626-81-2) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 80-05-7) | |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (CAS-nummer: 75980-60-8) | |
Kompatibla produkter
-
CATAN DOR6 UI8 - Relämodul 1371364
-
CATAN DOI8 UOI8 UI8 - Ingångs-/utgångsmodul 1818583
-
CATAN CONTROL PANEL - Display 1371366
-
CATAN DISPLAY MOUNT - Monteringsset 1478438
-
NBC-CATAN-UCML/2.0-PVC/UCFL - Förlängningskabel 1665797
-
NBC-CATAN-UCML/5.0-PVC/UCFL - Förlängningskabel 1665801
-
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT - Busspänningsförsörjning 1477019
-
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - Strömförsörjning 1088495
-
STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT - Strömförsörjning 1088494
-
STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT - Strömförsörjning 1088491
-
EMT (31X12,5)R - Insticksskylt 0800008
Fördelar
Plats- och kostnadsbesparingar tack vare mycket flexibel I/O-konfigurering
Kraftfull expansionsbuss möjliggör även fördelad installation
Perfekt integration i KNX och grunden för professionella Smart-Building-projekt med IP-Symcon-Appen (PLCnext Store) och den integrerade KNX-IP-routern
Open-Automation-plattform för programvaruutveckling av tredjepartsleverantörer
Öppen och framtidssäkrad teknik för långsiktig investeringssäkerhet
Cradle-to-Cradle®-hållbarhetsmärkningen har beaktats i designen
Programvarusäkerhet genom säker start, signerad programvara och TPM-skyddad enhetsidentitet
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge