HCC 4-MC - Stickdel
1660669

Stickdel, märkspänning: 400 V, märkström: 13,5 A, antal anslutningar: 10, anslutningstyp: Crimpanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: direkt fastskruvning, färg: grå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Solid dragavlastning för kontakt och hylsa
Beröringsskyddad, även i utdraget läge