PTVME 6/S SET METERING
-
Startpaket
1565263
Startsats, bestående av mätgivarisolationsplintar i push-in-teknik, märkningsmaterial, brygg- och testtillbehör. En plintrad för trefasomvandling (ström och spänning) kan konstrueras individuellt.
Produktdetaljer
-
-
D-PTVME 6/S - Ändbricka 1164789
-
SB-MER 2-8 - Kopplingsbrygga 3000587
-
FBS 1/3/5-8 - Jackbar brygga 3032389
-
PAI-4-FIX YE - Mätadapter 3032745
-
PAI-4-FIX GN - Mätadapter 3032758
-
PAI-4-FIX VT - Mätadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BU - Mätadapter 3032729
-
S-ME 6 - Kopplingsspärr 3034439
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
KLM 3 - Radplint-gruppmärkningsskyltar 0811969
-
UC-TM 8 CUS - Skylt för plintar 0824597
-
UC-TMF 8 CUS - Skylt för plintar 0824654
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 1565263 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BE2333 |
| Produktnyckel | BE2333 |
| GTIN | 4067923044913 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 316,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27141190 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC004591 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge