Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

FOC-FDX20-FR19-STD12-OSP-PT9 - Splittbox
1145395

Splittbox, konstruktion: 1 HE, kapslingsklass: IP20, material: Metall, anslutningstyp: Skarvning, kapslingsstorlek: 1, färg: grå

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Intuitiv frontmanövrering och översiktlig apparatskåpsslayout tack vare standardiserad Phoenix Contact-design
Flexibelt DIN-skenemontage möjligt i sex positionsriktningar
Kan användas inom industrin
Kortare monteringstid tack vare Plug-and-Play
Polindelning rak i linje med en länk
Långsiktigt säker dataförbindelse med komponenter som genomgått omfattande testning
Snäppmontering på vanliga på handelsbrukliga DIN-skenor NS 35/7,5 och NS 35/15
Överföringshastighet upp till 1000 MBit/s