SPE-T1-M12HC2FSF-180-BL T08
-
SPE-kretskortskontakter
1488183
SPE-kretskortskontakter, poltal: 7, CAT B (ISO/IEC 63171), material: LCP, anslutningstyp: THR-lödanslutning
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakontakt (enhetssidig) |
Produktfamilj | SPE |
Poltal | 7 |
Anslutning | Kodning typ II |
Förpackningstyp | Tape and Reel |
Rullbredd [W] | 44,00 mm |
Spoldiameter | 330,00 mm |
Spolyttermått [W2] | 50,40 mm |
Antal kortplatser | 1 |
Skärmad | ja |
Dimensionerad stötspänning | 1,5 kV DC |
Isolationsmotstånd | < 100 MΩ |
Märkspänning UN | 50 V (IEC 63171-7) |
63 V (IEC 63171-7) | |
Märkström IN | 2 A (Datakontakter) |
8 A (Kraftkontakt) | |
Övergångsresistans | < 100 mΩ (Skärmkontakt) |
< 5 mΩ (Kraftkontakt) | |
< 20 mΩ (Datakontakter) | |
Kraftöverföring | 1 kW Kraftkontakt |
Överföringsfrekvens | 600,00 MHz |
Anslutningsteknik | |
Anslutningstyp | THR-lödanslutning |
Bredd | 15,15 mm |
Höjd | 22,9 mm |
Längd | 15,75 mm |
Bygghöjd | 20,70 mm |
Orientering för PCB | 180,00 ° |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Kåpans material | LCP |
Material, kontakt | Kopparlegering |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Provspänning ledare/skärm | 840,00 V AC (Kraftkontakt) |
Halogenfri | ja |
Flamhärdighet | UL 94 V0 |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Instickskraft per signalkontakt | < 45,00 N (enligt IEC 63171) |
Utdragskraft per signalkontakt | < 45 N (enligt IEC 63171) |
Testspecifikation | |
Typ av test | Vibrationstest |
Provspecifikation | IEC 60068-2-6 |
Frekvens | 10-500 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,35 mm |
Acceleration | 50,00 m/s² |
Provtid | 2,00 h |
Testspecifikation | |
Typ av test | Stöttest |
Provspecifikation | IEC 60068-2-27 |
Acceleration | 500,00 m/s² |
Antal stötar per riktning | 3,00 |
Testspecifikation | |
Typ av test | Mekanisk livslängd med korrosionskontroll |
Provspecifikation | DIN EN 60512-9-1 |
Korrosionsbelastning | IEC 60512-11-7 |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65/IP67 |
IP20 | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 90 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 90 °C |
Flamhärdighet | UL 94 V0 |
Monteringssätt | Kretskortmontering |
Bearbetningsanvisningar | |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Klassificering temperatur Tc | 260 °C |
Lödcykler i reflow | 3 |
Förpackningstyp | Tape and Reel |
Rullbredd [W] | 44 mm |
Spolyttermått [W2] | 50,4 mm |
Spoldiameter | 330 mm |
Typ av omförpackning | PE-påse |
Artikelnr | 1488183 |
Antal/förp. | 80 Styck |
Minsta beställningsantal | 80 Styck |
Försäljningskod | ABNBED |
Produktnyckel | ABNBED |
GTIN | 4063151932510 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 22,22 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 4,952 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Fördelar
Hybridkontakt kombinerar data och kraft
Kontakt enligt IEC 63171-7
THR-lödbar
Dataöverföring upp till 600 MHz
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge