Självstängande skyddslock för ladduttag
EV-T2SOCR-B-WL-C
-
Skyddslock
1527521
CHARX connect modular, Typ 2, Skyddslock, Basic, Tillbehör, rund, Montering från framsidan, M5-gänga, med självstängande mekanism, med märkning C, för fastsättning på infrastruktur-ladduttag, C-märkning genom laser enligt DIN EN 17186 istället för en logotyp, IEC 62196-2
Utrustning
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Anpassad varumärkning genom att du kan använda din egen logotyp
Tillförlitligt skydd för ditt ladduttag mot väder och vandalisering