EV-T2SOCR-PA-WL - Skyddslock
1531959

CHARX connect modular, Typ 2, Skyddslock, Premium, Tillbehör, rund, Montering från framsidan, M5-gänga, med självstängande mekanism, med LED (gemensam anodanslutning), för fastsättning på infrastruktur-ladduttag, Utan logotyp, IEC 62196-2

Produktdetaljer








Kompatibla produkter

Fördelar

Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Anpassad varumärkning genom att du kan använda din egen logotyp
Tillförlitligt skydd för ditt ladduttag mot väder och vandalisering