CCC-märkningen på produkten finns endast på produkter som köpts från Phoenix Contact China.
TMC 81D 02A
-
Skydd
2907627
Termomagnetisk Skydd, 1-polig, användning: Branch Circuit Protection (UL 489), för skydd mot överlast med en frånkopplingsförmåga på10 kA, utlösningskurvan: D, monteringssätt: NS 35/..., märkström: 2 A
Kurva
Nominell ström
Poltal
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 320373TÜV Rheinland
Godkännande-ID: R 50531587CCC
Godkännande-ID: 2024010307673885Kompatibla produkter
Fördelar
Internationell användning tack vare internationella godkännanden
Lämplig för olika nättyper, eftersom den finns i 1-, 2- och 3-poliga versioner
Perfekt anpassat skydd tack vare olika utlösningsegenskaper och ett stort urval av märkströmmar
Minskad lagerhållning tack vare lämplighet för AC- och DC-applikationer
Valfria tillbehör möjliggör fjärrstyrning och övervakning