CCC-märkningen på produkten finns endast på produkter som köpts från Phoenix Contact China.
TMC 71B 40A
-
Skydd
1019925
Skydd, 1-polig, användning: Supplementary Protection (UL 1077), för skydd mot överlast upp till en kortslutningsström på 7,5 kA, utlösningskurvan: B, monteringssätt: NS 35/...
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 140459TÜV Rheinland
Godkännande-ID: R 50531587CCC
Godkännande-ID: 2024010307673885Kompatibla produkter
Fördelar
Internationell användning tack vare internationella godkännanden
Lämplig för olika nättyper, eftersom den finns i 1-, 2- och 3-poliga versioner
Perfekt anpassat skydd tack vare olika utlösningsegenskaper och ett stort urval av märkströmmar
Minskad lagerhållning tack vare lämplighet för AC- och DC-applikationer
Valfria tillbehör möjliggör fjärrstyrning och övervakning