TMC 7 B1 80 57 C - Kablagebrygga
1022238

Matningsskena för TMC 71...-säkring (en fas) 17,8 mm rastermått, upp till 57 positioner. Utformad för 80 A (slutmatning) 600 V AC/1000 V DC. UL508-listad för anslutning av säkringar med UL1077-godkännande.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter