SCC 15-F
-
Skärmanslutningsplint
1019427
E-nummer:
2910425
E-nummer:
2910425
Skärmanslutningsplint, poltal: 1, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, monteringssätt: Monteringsplatta, färg: svart
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Smidig montering med en hand
Skärmanslutningsklämmor för kabeldiametrar upp till 20 mm
Modern fjäderteknologi skyddar mot vibrationer
Låg överföringsimpedans tack vare skärmfäste med stor yta
God korrosionstålighet
Unik markeringsyta för kabelmärkningar
Skärmanslutningar är komponenter som inte kan certifieras enligt kraven i direktivet och standarderna för elektrisk utrustning i explosionsfarliga områden. Detta gör att skärmanslutningsplintar kan användas i det explosionsfarliga området även utan motsvarande godkännande och märkning.