PI-EX-RPSS-I/I
-
Signalisolering
2835011
Ex i analog ingång: repeterare, HART. Matar egensäkra 2- eller 3-ledar mätomvandlare installerade i Ex-området och överför 4-20 mA-signalen till en last i säkert område. Galvanisk 3 vägs isolation (ingång/utgång/försörjning).
Produktdetaljer
| Anvisning vid beställning: | Elektronikmodulen jackas i en grundplint. |
| Användning | Analog IN |
| Antal kanaler | 1 |
| svar på en överföring (10-90%) | < 40 µs |
| Temperaturkoefficient maximal | < 0,005 %/K |
| Överföringsfel maximalt | ≤ 0,05 % (av slutvärdet (vid 20 °C)) |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång | |
| Galvanisk isolation | 375 V (Tröskelvärde, enligt EN 50020) |
| Galvanisk isolation ingång / försörjning | |
| Galvanisk isolation | 375 V (Tröskelvärde, enligt EN 50020) |
| Galvanisk isolation Utgång/försörjning | |
| Isolationsspänning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 20 V DC ... 35 V DC |
| Maximal strömupptagning | 75 mA (vid 24 V) |
| Förlusteffekt | max. 1,3 W (vid 24 V) |
| Signal | |
| Beskrivning av ingången | Strömingång, egensäker |
| Användbara ingångar | 2-tråds-mätomvandlare 4...20 mA |
| Mätomvandlare med 3 ledare 4...20 mA | |
| aktiva (på fältsidan inmatade) 0/4...20 mA-signaler | |
| Ingångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
| Transmittermatningsspänning | 16,5 V (vid 20 mA) |
| Sändarmatarström | ≤ 24 mA |
| Signal | |
| Beskrivning av utgången | Strömutgång |
| Utgångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
| Utgångsström vid kortslutning | ca. 40 mA (Strömbegränsning) |
| Utgångsström vid kabelbrott | 0 mA |
| Last/utgångslast strömutgång | ≤ 600 Ω |
| Utgångsmotstånd | > 2 MΩ |
| Utgångsrippel (ström) | < 40 µASS (vid 600 Ω) |
| Säkerhetstekniska data | |
| Max. utgångsspänning Uo | 28 V |
| Max. utgångsström Io | 93 mA |
| Max. utgångseffekt Po | 650 W |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 250 V AC |
| IIA: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 36,02 mH / 2,15 µF |
| IIB: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 17,72 mH / 0,65 µF |
| IIC: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 4,3 mH / 0,083 µF |
| Datakommunikation (bypass) | |
| HART-funktion | ja |
| Stödda protokoll | HART, Honeywell DE, Foxboro (ytterligare på förfrågan) |
| Statusindikering | LED grön (spänningsförsörjning) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,4 mm |
| Höjd | 145 mm |
| Djup | 147 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Kåpans material | PBT och polyamid PA oförstärkt |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | max. -20 °C ... 60 °C (se datablad) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II (1) GD [EEx ia] IIC |
| Artikelnr | 2835011 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918148027 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 100,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 99,5 g |
| Ursprungsland | GB |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge