EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - Laddningsteknik-sats
1628077

CHARX start home, Introduktionspaket för enkel montering av en laddstation, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Mode 3, Case C, 4 kW, 16 A, 230 V AC, kabel: 5 m

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Sammanställning av alla Phoenix Contacts laddtekniska produkter och plintar med rekommendation av fler komponenter som behövs (laddskydd, säkerhetsutrustning)
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Bekväm beställning utan någon lång sammanställning av komponenter som passar till varandra tack vare ett enda artikelnummer för satsen
Säker användning tack vare den testade konstruktionen med komponenter som passar till varandra
Självständig och enkel konstruktion av en AC-laddningsstation utan ytterligare utvecklingsinsats baserat på det bifogade kopplingsschemat
Flexibla alternativ för användningen genom omfattande konfigurationsmöjligheter och laddstyrsystemets olika kommunikationsgränssnitt