De beröringsfria säkerhetsbrytarna PSR-MIS erbjuder en kostnadsoptimerad säkerhetslösning. Säkerhetsbrytarna i denna serie använder den beprövade magnetiska kopplingsprincipen för att övervaka mobil avskiljande skyddsutrustning och de kännetecknas av den enkla installationen.
PSR-MIS-RS-S-NONC-C-3,0PVC
-
Säkerhetsbrytare sensor
1534515
Beröringsfri säkerhetsbrytare, sensor, upp till kategori 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), låg koderingsnivå, 1 NO/1NC-kontakt, kompakt konstruktion, 3 m öppen PVC-kabel
Produktdetaljer
cETL
Godkännande-ID: Industrial componentFunctional Safety
Godkännande-ID: Z1002942900060Rev.00Kompatibla produkter
Fördelar
Kostnadsoptimerad säkerhetsbrytare
Beprövad magnetisk omkopplingsprincip
Kompakt konstruktion
Kan användas med förstärkt ställdon
Flexibel anslutning tack vare öppen kabelände
Distansplattor för montering på ferritiska material finns som tillbehör