PSR-MIS-RL-S-NONO-C-5,0PVC - Säkerhetsbrytare sensor
1533278

Beröringsfri säkerhetsbrytare, sensor, upp till kategori 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), låg koderingsnivå, 2 NO-kontakter, platt konstruktion, 5 m öppen PVC-kabel

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kostnadsoptimerad säkerhetsbrytare
Beprövad magnetisk omkopplingsprincip
låg konstruktion
Kan användas med standard- och förstärkta ställdon
Flexibel anslutning tack vare öppen kabelände
Distansplattor för montering på ferritiska material finns som tillbehör