De beröringsfria säkerhetsbrytarna PSR-MIS erbjuder en kostnadsoptimerad säkerhetslösning. Säkerhetsbrytarna i denna serie använder den beprövade magnetiska kopplingsprincipen för att övervaka mobil avskiljande skyddsutrustning och de kännetecknas av den enkla installationen.
PSR-MIS-RL-S-NONO-C-3,0PVC
-
Säkerhetsbrytare sensor
1533277
Beröringsfri säkerhetsbrytare, sensor, upp till kategori 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), låg koderingsnivå, 2 NO-kontakter, platt konstruktion, 3 m öppen PVC-kabel
Produktdetaljer
cETL
Godkännande-ID: Industrial componentFunctional Safety
Godkännande-ID: Z1002942900060Rev.00Kompatibla produkter
Fördelar
Kostnadsoptimerad säkerhetsbrytare
Beprövad magnetisk omkopplingsprincip
låg konstruktion
Kan användas med standard- och förstärkta ställdon
Flexibel anslutning tack vare öppen kabelände
Distansplattor för montering på ferritiska material finns som tillbehör