PSR-MIS-C-S-NONC-C-5,0PVC - Säkerhetsbrytare sensor
1533268

Beröringsfri säkerhetsbrytare, sensor, upp till kategori 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), låg koderingsnivå, 1 NO/1NC-kontakt, rund konstruktion, 5 m öppen PVC-kabel

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kostnadsoptimerad säkerhetsbrytare
Beprövad magnetisk omkopplingsprincip
Rund konstruktion
Kan användas med standard- och förstärkta ställdon
Flexibel anslutning tack vare öppen kabelände