CUC-SP-J1ST-S/R4LT-LED - Modulära RJ45 kretskortskontakter
1149871

Modulära RJ45 kretskortskontakter, 1x1 single-port, kontaktens anslutningsriktning till kretskortet: 180 °, Skärmad, LED (grön, gul), poltal: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, Våg, IP20, förpackningstyp: Tray

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

En passande variant för varje applikation. Finns med och utan LED, single- och mulitport
Det utökade temperaturområdet -40 °C ... +85 °C möjliggör användning i krävande applikationer
Genom THT-tekniken (Through-Hole Technology) uppnås en hög mekanisk stabilitet vid anslutningen av honkontakten till kretskortet