CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD - Modulära RJ45 kretskortskontakter
1149882

Modulära RJ45 kretskortskontakter, 1x1 single-port, kontaktens anslutningsriktning till kretskortet: 90 °, Spärr upptill, Skärmad, poltal: 8, 10 GBit/s, PoE++, SMT, SMD, Reflow, IP20, förpackningstyp: Tape and Reel

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Lödning med Reflow-metoden bidrar till en effektiv, kostnadsoptimerad bearbetningsprocess
Tape-and-reel-förpackningen är perfekt för automatiserad bearbetning
Det utökade temperaturområdet -40 °C ... +85 °C möjliggör användning i krävande applikationer