Reparationssats med utbytbar ram för HPC-DC-laddhandtag CCS typ 2
EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT
-
Reparationssats
1085798
CHARX connect, CCS typ 2, Reparationssats, Tillbehör, kapsling: svart, med utbytbar ram för kontaktens front (mating face), med 5 st M4X10 skruvar med platt huvud och Torx-säkerhetsdrivning (IPR TORX PLUS®), med speciell bit (867/4 IPR TORX PLUS® Bit, 20 IPR x 89 mm) för säkerhetsskruvmejslar, för byte av ram för kontaktens front (mating face) på laddhandtag, IEC 62196-3-1, Byte utan tömning av kylvätska
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Fullständigt produktprogram
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Lätt att byta stiftmönsterramen för underhållsändamål. Kylvätskan behöver inte tappas ut.