EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-CTS - Reparationssats
1085802

CHARX connect professional, CCS typ 1, Reparationssats, Tillbehör, Skruvmontering, kapsling: svart, med DC-kontakthållare med integrerad främre del av DC-kontakterna, med utbytbar ram för kontaktens front (mating face), med 5 st M4X10 skruvar med platt huvud och Torx-säkerhetsdrivning (IPR TORX PLUS®), med speciell bit (867/4 IPR TORX PLUS® Bit, 20 IPR x 89 mm) för säkerhetsskruvmejslar, för byte av ram för kontaktens front (mating face) på laddhandtag, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Byte utan tömning av kylvätska

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Fullständigt produktprogram
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Lätt att byta stiftmönsterramen för underhållsändamål. Kylvätskan behöver inte tappas ut.