Reparationssats med utbytbar ram för HPC-DC-laddhandtag CCS typ 1
EV-T1CCS-MF-M4X10
-
Reparationssats
1085800
CHARX connect, CCS typ 1, Reparationssats, Tillbehör, Skruvmontering, kapsling: svart, med utbytbar ram för kontaktens front (mating face), med 5 st M4X10 skruvar med platt huvud och Torx-säkerhetsdrivning (IPR TORX PLUS®), för byte av ram för kontaktens front (mating face) på laddhandtag, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Byte utan tömning av kylvätska
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Fullständigt produktprogram
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Lätt att byta stiftmönsterramen för underhållsändamål. Kylvätskan behöver inte tappas ut.