EV-T1CCS-M4X20-BIT-CTS
-
Reparationssats
1295723
CHARX connect professional, CCS typ 1, Reparationssats, Tillbehör, Skruvmontering, kapsling: svart, med DC-kontakthållare med integrerad främre del av DC-kontakterna, med speciell bit (867/4 IPR TORX PLUS® Bit, 20 IPR x 89 mm) för säkerhetsskruvmejslar, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Byte utan tömning av kylvätska
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Fullständigt produktprogram
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Lätt att byta stiftmönsterramen för underhållsändamål. Kylvätskan behöver inte tappas ut.