PR2-RSC3-LDP-24DC/4X21AU
-
Relämodul
2834724
Förmonterad relämodul med skruvanslutning, bestående av: reläsockel, industrirelä med integrerad LED, brytdiod och låsbar handmanövreringsknapp, varistormodul och fästbygel. Ingångsspänning: 24 V DC, 4 växlande kontakter med förgyllda kontakter, 5 A
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
För DC-typerna är brytdioden redan integrerad i reläet
Relä med låsbar handmanövrering och status-LED
Mekanisk indikering av kopplingsläge
Typen med 4 växlande kontakter med flerskikts-guldkontakter
Logisk kontaktplacering tack vare 1/3-plan reläsockel