MP 2 - Märkningsskylt
MP 2
-
Märkningsskylt
2833644
Märkskylt, märkningsyta 9 x 25 mm
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Märkningsmaterial
Mått
Bredd
26,00 mm
Höjd
9,00 mm
Djup
8,60 mm
Materialuppgifter
Färg
vit
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
2833644
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
DKF345
Produktnyckel
DKF345
GTIN
4017918933722
Vikt per styck (inklusive förpackning)
0,84 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
0,745 g
Tullnummer
85389099
Ursprungsland
CN
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
0,044 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjälp