PR1-RSC3-LDP-24DC/2X21AU
-
Relämodul
2834520
Förmonterad relämodul med skruvanslutning, bestående av: reläsockel, flerskiktsrelä, jackbar indikerings-/avstörningsmodul och fästbygel. Ingångsspänning: 24 V DC, 2 växlande kontakter, 8 A
Produktdetaljer
| Användning | Universal |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Mekanisk livslängd | 3x 107 kopplingar |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Status för dataunderhåll | |
| Datum för senaste dataunderhåll | 12.09.2025 |
| Elektrisk livslängd | se diagram |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,46 W |
| Isolationsspänning (Spole/kontakt) | 4 kV (50 Hz, 1 min., spole/Kontakt) |
| Isolationsspänning (Kontakt/kontakt) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., kontakt/kontakt) |
| Magetiseringssida | |
| Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde | 15,6 V DC ... 59,5 V DC |
| Drivenhetens kopplingsförhållande | monostabil |
| Typisk ingångsström vid UN | 19 mA |
| Typisk tillslagstid | 8 ms |
| Typisk utlösningstid | 10 ms |
| Skyddskoppling | Brytdiod |
| Driftindikering | LED gul |
| Direktstart | |
| Kontaktutförande | 2 växlande kontakter |
| Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
| Kontaktmaterial | AgNi, hårdförgylld |
| Kopplingsström maximal | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| Minimal kopplingsspänning | 100 mV (upp till 10 mA) |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 50 mA |
| Maximal inkopplingsström | 50 mA |
| Minimal kopplingsström | 1 mA (vid 24 V) |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | 1,2 W (vid 24 V DC) |
| Direktstart: vid skadat guldskikt | |
| Anmärkning | följande värden gäller vid skadat guldskikt |
| Kontaktmaterial | AgNi |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
| Minimal kopplingsspänning | 5 V |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 8 A |
| Maximal inkopplingsström | 15 A (300 ms) |
| Minimal kopplingsström | 10 mA |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | 2000 VA (vid 250 V AC) |
| Brytförmåga | 2 A (vid 24 V, DC13) |
| 0,2 A (vid 110 V, DC13) | |
| 0,2 A (vid 250 V, DC13) | |
| 2 A (vid 24 V, AC15) | |
| 2 A (vid 120 V, AC15) | |
| 2 A (vid 250 V, AC15) | |
| Magetiseringssida | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 26 ... 14 |
| Kontaktsida | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 26 ... 14 |
| Bredd | 16 mm |
| Höjd | 78,5 mm |
| Djup | 71 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Normer/föreskrifter | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2834520 |
| Antal/förp. | 5 Styck |
| Minsta beställningsantal | 5 Styck |
| Försäljningskod | DK631G |
| Produktnyckel | DK631G |
| GTIN | 4046356044417 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 68,16 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 65,5 g |
| Tullnummer | 85364900 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122334 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Säker avskiljning mellan spol- och kontaktsida
Driftsäkerhet tack vare tätade reläer
Logisk kontaktplacering tack vare 1/3-plan reläsockel
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge