DEK-REL- 24/I/1
-
Relämodul
2940171
Reläplint, med fast inlött miniatyrrelä, kontakt (AgNi+Au): små till medelstora effekter, 1 slutande kontakt, ingångsspänning 24 V AC/DC, för montering på NS 35/7,5, plintbredd 6,2 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Lägre kostnad genom inbesparing av nolledarplinten
Platsfördelar upp till 73 %
Kablagekostnaden reducerad till ett minimum
2-skiktskontakt med hårdförgyllning för universiella applikationer från 1 mA till 5 A kontinuerlig ström
Galvanisk isolation mellan in- och utgång på 2 kV
Integrerad ingångskoppling