Aktiv redundansmodul för högsta anläggningsdriftsäkerhet för maximal driftsäkerhet. QUINT S-ORING möjliggör isolerad konstruktion av ett redundant system. I kombination med de nya QUINT POWER-matningarna övervakas det redundanta systemet genomgående.
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+
-
Redundansmodul, skyddslackerad
2907753
Aktiv QUINT Single-redundansmodul för DIN-skenemontage, skyddslackerad, ingång: 12 V DC ... 24 V DC, utgång: 12 V DC ... 24 V DC/1 x 40 A, integrerat överspänningsskydd < 28,8 V DC, inkl. monterad DIN-universalskeneadapter UTA 107/30
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: E211944EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkännande-ID: E123528cUL Listed
Godkännande-ID: E123528DNV
Godkännande-ID: TAA000011FIECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE/PTZ/0048NK
Godkännande-ID: TA25015MUL Recognized
Godkännande-ID: E211944IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE/PTZ/0048cUL Recognized
Godkännande-ID: E211944cUL Listed
Godkännande-ID: E123528UL Listed
Godkännande-ID: E123528NK
Godkännande-ID: TA25015MDNV
Godkännande-ID: TAA000011FEAC Ex
Godkännande-ID: KZ 7500525010102095IECEx
Godkännande-ID: IECEx SIQ 21.0001XcUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827ATEX
Godkännande-ID: SIQ 21 ATEX 183 XNEPSI-EX
Godkännande-ID: GYJ21.1004XCCC
Godkännande-ID: 2021322303003918UKCA-EX
Godkännande-ID: EXV21UKEX1072X_00ATEX
Godkännande-ID: PTB 24 ATEX 2001 XUL Listed
Godkännande-ID: E199827cUL Listed
Godkännande-ID: E199827CCC
Godkännande-ID: 2021322303003918IECEx
Godkännande-ID: IECEx SIQ 21.0001XEAC Ex
Godkännande-ID: KZ 7500525010102095IECEx
Godkännande-ID: IECEx PTB 24.0003XATEX
Godkännande-ID: SIQ 21 ATEX 183 XUKCA-EX
Godkännande-ID: EXV21UKEX1072X_00NEPSI-EX
Godkännande-ID: GYJ21.1004XKompatibla produkter
Fördelar
Ofta ställda frågor
Behövs det bara en QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ för att frånkoppla två strömförsörjningar från varandra?
Nej, det krävs en QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ för varje strömförsörjning. Potentialerna måste sammanföras vid S-ORING-modulernas utgångar. Med den här modulen kan en n+1-redundans ställas in på enklaste sätt.
Har artikeln ett integrerat överspänningsskydd?
Ja, artikeln har överspänningsskydd för spänningar från 28,8 V. För att skydda lasten från farlig spänning kortsluts ingångsplintarna vid överspänning. På så sätt kan lasten försörjas säkert via den redundanta strömförsörjningen. Felet signaleras via kontaktreläet och LED-lampan.