Aktiv redundansmodul för högsta anläggningsdriftsäkerhet för maximal driftsäkerhet. QUINT S-ORING möjliggör isolerad konstruktion av ett redundant system. I kombination med de nya QUINT POWER-matningarna övervakas det redundanta systemet genomgående.
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40
-
Redundansmodul
2907752
Aktiv QUINT enkel redundansmodul för skenmontage, ingång: 12 V DC ... 24 V DC, utgång: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, inkl. monterad universaladapter för montering på DIN-skena UTA 107/30
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: E211944EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkännande-ID: E123528cUL Listed
Godkännande-ID: E123528DNV
Godkännande-ID: TAA000011FIECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE/PTZ/0048NK
Godkännande-ID: TA25015MUL Recognized
Godkännande-ID: E211944IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE/PTZ/0048EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764cUL Recognized
Godkännande-ID: E211944cUL Listed
Godkännande-ID: E123528UL Listed
Godkännande-ID: E123528NK
Godkännande-ID: TA25015MDNV
Godkännande-ID: TAA000011FcUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827cUL Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
Genomgående redundans fram till lasten
Permanent övervakning av ingångsspänning och frånkopplingssträckan
Spara energi genom frånkoppling med MOSFET
Ofta ställda frågor
Behövs det bara en QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 för att frånkoppla två strömförsörjningar från varandra?
Nej, det krävs en QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 för varje strömförsörjning. Potentialerna måste sammanföras vid S-ORING-modulernas utgångar.
Med den här modulen kan en n+1-redundans ställas in på enklaste sätt.
Har artikeln ett integrerat överspänningsskydd?
Nej. För överspänningar från 28,8 V rekommenderar vi QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+. För överspänningar från 30 V rekommenderar vi QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP.