SD FLASH 2GB EMLOG - Program-/konfigurationsminne
2403484

Program- och konfigurationsminne för utökning av det interna flashminnet, jackbart, 2 Gbyte, med licensnyckel och Emlog-applikation, för användning med en Inline-Controller ILC 191 ME/AN. Emlog-applikationen läser av mätenheter via impulser, analoga värden, Modbus/RTU. Kanaler/enheterna samyt anslutningen till ett överordnat system kan konfigureras med det webbaserade gränssnittet.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Fördelar

Licensnyckel för användarprogram
Lagring av applikationsprogrammen och andra filer i PLC:ns filsystem.
Behövd artikel: ILC 191 ME/AN, art. nr 2700074
Program- och konfigurationsminne, jackbart, med licensnyckel och användarprogram för utläsning av mätinstrument
Komplett konfiguration och drifttagning via integrerat webbgränssnitt (HTML 5)
Max. 24 impulsingångar (med IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Vidarebefordran av data till ett managementsystem via SQL-server, OPC, Modbus/TCP och CSV-filer
Max. 10 EMpro EEM-MA250/400/600-energimätinstrument
Max. 8 analoga ingångar (med IB IL AI 2/SF-PAC eller IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
Max. 10 effektmätare (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
Max. 30 energimätare med M-bussgränssnitt