US-EMLP (27X8) RD
-
Plastskylt
0804447
Plastskylt, Kort, röd (RAL 3001), utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 51, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 27 mm
Produktdetaljer
| Produkttyp | Apparatskylt |
| Märkning | |
| Antal enskilda skyltar | 51 |
| Antal skyltar per rad | 3 |
| Identifieringsteknik | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |
| Bredd | 26,90 mm |
| Höjd | 7,93 mm |
| Djup | 0,55 mm |
| Textfält | |
| Textfältets bredd | 27 mm |
| Textfältets höjd | 8 mm |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| Styrka folie | 500 µm |
| Styrka klister | 50 µm |
| Klister | Akrylat |
| Färg | röd (RAL 3001) |
| Material | PVC |
| Material baselement | PVC |
| Materialets innehåll | silikonfritt |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -30 °C ... 80 °C |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Godkänd i test |
| UV-beständig | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
| Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Godkänd i test |
| n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
| Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
| Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tillvägagångssätt | Metod B |
| Cykler | 2 |
| Kontroll gällande saltdimma | |
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringssätt | limning |
| Artikelnr | 0804447 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | BG2419 |
| Produktnyckel | BG2419 |
| GTIN | 4055626326917 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 18,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 18,4 g |
| Tullnummer | 39199080 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
Kompatibla produkter
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termotransferskrivare 1472405
-
BLUEMARK ID - Skrivare 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Skrivare 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Färgband 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Färgband 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Färgbandkassett 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Färgbandkassett 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Färgbandkassett 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Färgbandkassett 0803380
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Färgbandkassett 0803376
-
TM-RIBBON 110 WH 100 - Färgband 0804661
-
BM ID-CARTR. BK - Färgpatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Färgpatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Färgpatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Färgpatron 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magasin 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magasin 1044355
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Skylthållare 0828984
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - Skylthållare 0827445
-
THERMOMARK CARD - Termotransferskrivare 5146464
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magasin 5146451
-
BLUEMARK CLED - Skrivare 5147999
Fördelar
PVC-materialets brännbarhetsklass motsvarar V0 enligt UL 94
Skyltarna i form av enhetliga kort kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
De förstansade skyltarna och etiketterna kan enkelt separeras och monteras
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
UniSheet-märkningsfamiljen US-EMLP ... erbjuder självhäftande apparatskyltar med hög vidhäftningsförmåga
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge