VS-04-2X2X26C7/7-SDA/OE/2,0
-
USB-kabel
1655784
Konfektionerad USB-kabel, skärmad, färg: RAL 5021 (vattenblå), PUR-yttermantel, USB typ A/standard till öppen kabelände, längd: 2 m
Produktdetaljer
| Sensortyp | USB 2.0 |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | ja |
| Isoleringsegenskaper | |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkspänning (III/3) | 125 V |
| Märkström | 1 A |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Överföringshastighet | 480 MBit/s |
| Överföringsegenskaper (kategori) | USB 2.0 |
| Överföringshastighet | 480 MBit/s |
| Impedans | 100 Ω |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 500 |
| Kåpans material | PA |
| Yttermantel, material | PUR |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane rak USB typ A |
| Skyddsklass | IP20 |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | fri kabelände |
| Kabellängd | 2,00 m |
| FireWire [980] | |
| Kabelvikt | 59 kg/km |
| Poltal | 6 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | FireWire [980] |
| Ledarkonstruktion | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
| Signallöptid | 4,6 ns/m |
| Signalhastighet | 0,72 c |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,15 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| ledaruppbyggnad spänningsmatning | 19x 0,20 mm |
| AWG spänningsförsörjning | 20 |
| Kabeldiameter | 2x 2x 0,14 mm² (Signalledning) |
| 2x 0,5 mm² (Spänningsförsörjning) | |
| Tråddiameter inklusive isolering | ≤ 1,05 mm (Signalledning) |
| nom. 1,4 mm (Spänningsförsörjning) | |
| Ledarens ytterdiameter | 6,70 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | Cell-PE (Signalledning) |
| PVC (Spänningsförsörjning) | |
| Enkelledare, färg | vit-blå, vit-orange, vit, svart |
| Delkabling | 2 ledare till par |
| Typ av parskärm | Aluminiumomhöljd polyesterfolie |
| totalkabling | 2 par och 2 spänningsförsörjningsledare till kärnan |
| Ledarmotstånd max. | 150 Ω/km |
| Isolationsmotstånd | 5 GΩ*km |
| Kopplingsmotstånd | 5,00 mΩ/m (vid 10 MHz) |
| Impedans | 100 Ω ±5 % (vid 100 MHz) |
| driftkapacitans | 42 pF (per meter) |
| Märkspänning kabel | ≤ 125 V |
| Isolationsspänning | 1000 V |
| Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 5 x D |
| Minsta böjradie, fast kablage | 34 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 34 mm |
| Draghållfasthet | ≤ 30 N |
| skärmdämpning | 60,00 dB (upp till 1000 MHz) |
| Flamhärdighet | enligt IEC 60332-2-2 |
| oljebeständighet | enligt EN 60811-2-1 |
| Övrig beständighet | Mikrobbeständighet enligt DIN VDE 0282 |
| Hydrolysbeständighet enligt DIN 53504 | |
| Speciella egenskaper | Fri från lackeringsförstörande substanser |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering) |
| -10 °C ... 50 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| IP20 | |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C (Kabel, fast montering) |
| 0 °C ... 50 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Hane/hona | |
| Artikelnr | 1655784 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | ABNDBA |
| Produktnyckel | ABNDBA |
| GTIN | 4017918993870 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 140 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 112,75 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge